PROTAN ADHERED WARM ROOF SYSTEM ON TIMBER SUBSTRATE
The Protan Adhered System can be used on both warm and cold roof structures, new build and renovation projects. In some countries adhesion is a common roofing method, but this solution cannot be installed during cold or wet weather.
This type of solution can be appropriate on buildings with high humidity, such as swimming pools, and on roofs with, for example, a wood wool deck, where mechanical fastening is difficult.
For fully adhered roofing systems, Protan has developed the Protan EX-A membrane with polyester fleece on the reverse.
CONSTRUCTION STRUCTURE:
PROTAN EX-A MEMBRANE:
Protan EX-A membrane is a polyester reinforced PVC membrane which has a polyester fleece laminated on the reverse side. The membrane is to be installed in an exposed adhered roof system in which it is bonded to polyisocyanurate (PIR) or suitable mineral wool insulation, please contact Protan for approved insulation types.
MEMBRANE ADHESIVE:
SYSTEM INSTALLATION METHOD:
Please contact Protan for further advice.
INSULATION:
Various types of insulation can be used in combination with Protan membranes and can be flat insulation or sloped insulation. The material type and design will depend on the building design, fire classification and local regulation requirements.
INSULATION ADHESIVE:
VAPOUR CONTROL LAYER:
TIMBER SUBSTRATE:
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
กรีซ | ตุรกี |
เกาะไอล์ออฟแมน | |
เกิร์นซีย์ | |
โครเอเชีย | |
เจอร์ซีย์ | |
เช็กเกีย | |
ซานมาริโน | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
โมนาโก | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
รัสเซีย | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |