PROTAN VACUUM WARM ROOF SYSTEM ON CONCRETE SUBSTRATE
Protan’s vacuum system is based on the principle of anchoring the membrane by creating negative pressure in the layer between the membrane and the airtight substrate when exposed to wind loading. The negative pressure causes the membrane to be held down against the substrate, and the load is transferred downwards to the underlying supporting structure. The stronger the wind, the better the system works. The Protan vacuum system has been verified and approved by the Sintef Building and Research Institute (TG 2281) as well as the BBA (Agrément Certificate 98/3459).
The Protan Vacuum System provides the following benefits:
CONSTRUCTION STRUCTURE:
PROTAN SE MEMBRANE:
SYSTEM INSTALLATION METHOD:
Please contact Protan for further advice.
INSULATION:
Various types of insulation can be used in combination with Protan membranes and can be flat insulation or sloped insulation. The material type and design will depend on the building design, fire classification and local regulation requirements. Please consult Protan for specific requirements for the vacuum roof system.
VAPOUR CONTROL LAYER:
CONCRETE SUBSTRATE:
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
กรีซ | ตุรกี |
เกาะไอล์ออฟแมน | |
เกิร์นซีย์ | |
โครเอเชีย | |
เจอร์ซีย์ | |
เช็กเกีย | |
ซานมาริโน | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
โมนาโก | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
รัสเซีย | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |