เผยแพร่สินค้าของคุณ
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    สเปคสินค้า
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.filomuro-1000-portstylo
      • Product familyTechnical Doors
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Doors
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักMDF
      • วัสดุรองParticleboard
      • ออกเเบบโดยสเปน
      • ผลิตโดยสเปน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
      • IFC classificationDoor
      • รหัส ETIMEC003080
      • ชื่อ ETIMInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
      • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
      • OmniClass Number23-17 11 15
      • OmniClass TitleWood Doors

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย