เผยแพร่สินค้าของคุณ
PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

The roof and the floor of the lockers are perforated to improve ventilation. The lockers can be connected with air ducts. Standard lockers with flat roofs and slanted roofs are available by request. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VKP302
  • Product familyLockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VKP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)532
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618