เผยแพร่สินค้าของคุณ
Narbonne
Purmo

Narbonne

Convectors Narbonne are composed of several interconnected profiled steel heating elements of a rectangular cross section. Each convector has got four connecting openings, each with internal thread G ½”, enabling side connection, both from the left- and the right-hand side. Narbonne convectors are equipped with two side covers and the top masking grille. The heating profiles are mounted horizontally, so that to retain the 2 mm-wide distancing between each two, necessary to compensate for the heat expansion of the elements, and enabling the perfect varnish cover of the entire convector’s surface. Most models are equipped with convective elements, increasing the heating efficiency of the convectors.
สเปคสินค้า
  • Connections: 4 x G ½”, side connectors Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 70, 142, 214, 286 mm Length: from 500 up to 4000 mm Depth: from 68 up to 339 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.purmo-narbonne-decorative-radiators
  • Product familyPurmo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย