เผยแพร่สินค้าของคุณ
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
สเปคสินค้า
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.purmo-santorini-bathroom-radiators
  • Product familyPurmo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย