เผยแพร่สินค้าของคุณ
Radson NG Compact
Purmo

Radson NG Compact

The Radson NG Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.

สเปคสินค้า
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.radson-compact-panel-radiators
  • Product familyRadson
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • รหัส ETIMEC011022
  • ชื่อ ETIMPanel radiator
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์