เผยแพร่สินค้าของคุณ
Radson NG Integra Ramo
Purmo

Radson NG Integra Ramo

The versatile Radson Integra Ramo panel radiators stand out due to their flat front panel with slight horizontal ribbing. The panel is glued to the profiled, front base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with convection fins as well as side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
สเปคสินค้า
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.radson-integra-ramo-panel-radiators
  • Product familyRadson
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-21
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • รหัส ETIMEC011022
  • ชื่อ ETIMPanel radiator
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์