| Tinos H Flex steel panel radiators are manufactured from cold rolled high quality steel according to EN10130. Design model with 4 side connectors and 2 middle bottom connctors with a deco flat front plate with convection fins and with compact parts. This model can be used with a working pressure of 10 bar, allowing you to plan and install this radiator anywhere where higher system pressure is required. For example, in larger systems, taller buildings or in buildings that are connected to district heating via heat exchangers. The new MCW 7 brackets with modified anti-lift feature ensure more stable mounting and positioning of the radiator to the walls and protect against lateral sliding. Tinos H Flex is available in the standard color RAL 9016 (white). 70 other colors are available upon request. For radiators in special colors, the accessories such as air vent and plug are available in silver RAL 9006 for a modern and better aesthetic appearance. |
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย |
|---|---|---|
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | คาซัคสถาน |
เช็กเกีย | จีน | |
เดนมาร์ก | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
บาร์เบโดส | ||
เบลเยียม | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอลโดวา | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
รัสเซีย | ||
โรมาเนีย | ||
ลัตเวีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
ฮังการี |