เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
    The iconic Reggane 3000 Compact steel panel radiator evolves into Reggane 3010 Compact. New: Its service pressure of 10 bar as well as its 40 mm (water channel) step gives you more thermal performance! Compatible with all central heating systems, this hot water radiator is available in 6 heights and in width of 400 to 3000 mm.
    สเปคสินค้า
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reggane-3010-compact
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEpoxy
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส