เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK78X door, inward opening
Purso

LK78X door, inward opening

Highly insulated door system, inward opening


Applications:
Inward opening doors/two-leaf doors

Sliding doors

สเปคสินค้า
  • LK78X highly insulated inward opening door

    Door U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Maximum weight of one door leaf 140 kg

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LK78X-door-inward-opening
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LK78X
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)78
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)