เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK78X door, outward opening
Purso

LK78X door, outward opening

Highly insulated door system, outward opening

Applications
• Outward opening doors
• Sliding doors

สเปคสินค้า
  • LK78X highly insulated outward opening door

    U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Thickness of IGU or panels 23...60 mm

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LK78X-door-outward-opening
  • Product familyDoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LK78X
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)78
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)