เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK90eco fixed window
Purso

LK90eco fixed window

Highly insulated window system, fixed

สเปคสินค้า
  • LK90eco highly insulated fixed window

    High thermal insulation with polyurethane block

    Uw Value 0.64 W/m²K
    Uf Value 0.78 W/m²K

    Certified by the Passive House Institute (PHI) for the cool-temperate climate zone

    Also RC2 available


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LK90eco-fixed-window
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LK90eco
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)