เผยแพร่สินค้าของคุณ
P94 EI30 Entrance fire door
P94 EI30 Entrance fire door
    Purso

    P94 EI30 Entrance fire door

    Fire safety is one of the key factors in building design. Purso’s new P94 exterior fire doors combine fire resistance and energy efficiency in an unprecedented way.

    The sealing and usability are top class, making the door the most energy-efficient fire-separating exterior door on the market. The sealing method is based on Purso’s successful LK78X series. Designed for northern conditions, P94 saves energy during use and is an environmentally friendly solution throughout its long life cycle.

    สเปคสินค้า
    • Applications:

      • Doors and two-leaf doors

      Features:

      • Fire resistance classification EI230
      • Top class thermal insulation and sealing
      • Door U-value even under 1.0 W/m2K
      • Glazing with three glass unit
      • Thermally insulated profiles
      • Frame depths 94 mm
      • Powder coated or anodized surface treatment
      • Can be made from recycled aluminum and is fully recyclable
      • Minimal care and maintenance required
      • CE -marking
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P94-EI30-Entrance-fire-door
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Fire Door System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)