เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Measure wall casing (WxDxH): 735x155x1320 mm My height above floor: 200 mm Maximum height above floor: 1000 mm Stand: Made of galvanized steel. Operation m 24V/240V transformer and electric motor 24V mm. The dimensions in the table are width x depth on changing table disc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8075-100
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56