เผยแพร่สินค้าของคุณ
NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (6 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.
สเปคสินค้า
  • This system is indicated for structural masonry low-cost buildings, with maximum of 4 floors above ground.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.monocapa_natura
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monocouche systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls