เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINERAL TEXTURE CONCRETE Monocouche system for pre-cast concrete walls

MINERAL TEXTURE CONCRETE Monocouche system for pre-cast concrete walls

Weber Brazil, products quartzolit system composed of a decorative render (monocapa concreto) for pre-cast concrete walls systems.
สเปคสินค้า
  • This system is indicated for decorative mineral finishing for pre-cast concrete walls, with no need of adhesion promoters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.textura_mineral_pre-cast_concreto
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textures for façades
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameExterior finishing materials
  • UNSPSC code3015
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls