เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Fusion Round - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    All-in-one tap 

    The iconic instant 100°C and regular hot and cold water tap. As elegant as it is timeless, making it perfect for any style of kitchen.

    Every Quooker system has a tap on the worktop and a tank underneath. The tank stores water at 108°C. (Yes, above boiling!) Because the tank is vacuum insulated, heat can’t escape. It takes just 10 watts of energy to keep the water to temperature: that’s less than a standard low-energy lightbulb. When boiling water is dispensed, it leaves the tap at exactly 100°C. Fresh water flows into the tank, and is maintained there at the right temperature.

    You can add an optional CUBE for chilled sparkling and still water to every Quooker tap.


    สเปคสินค้า
    • Available finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)

      Gold (GLD)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fusion-round
    • Product familyFusion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fusion
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)366
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)251.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • วัสดุรองPVD coating
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011394
    • ชื่อ ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriptionInstant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 29 15
    • OmniClass TitleResidential Hot Water Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป