เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
    RAB Lighting Inc.

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    • Passive infrared (PIR) motion detector
    • Control individual or groups of Lightcloud devices
    • Occupancy and vacancy sensing with adjustable sensitivity and timeouts
    • Communicates over secure wireless mesh network - no internet required
    • Requires compatible Lightcloud Controller or driver
    • Closed loop daylight harvesting
    สเปคสินค้า
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcdimmer-sense-w
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dimmer Switch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • รหัส ETIMEG000029
    • ชื่อ ETIMLight control
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา