เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting
SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting
    RAB Lighting Inc.

    SLIM17 Ultra-Economy Field Adjustable Wall Pack Lighting

    The SLIM17 comes with a field-adjustable CCT switch that’s easily accessed on the side of the fixture and allows you to choose between 3000, 4000 and 5000K.

    All models come standard with an integrated, selectable, on/off photocell that can automatically control when the wall packs turn on for even greater energy savings.

    These larger SLIM17s come in two sizes and are available in five different wattages: 40, 60, 100, 120 and 150W.

    Tight budgets don’t mean having to sacrifice on performance. The SLIM17 delivers 80+ CRI and a high efficacy of up to 145 lm/W, all with 0-10V dimming. Its diffuse, uniform output comes without the flickering or humming often found in ultra-economy lighting.

    สเปคสินค้า
      • MEDIUM
        • 40W
        • 60W
      • LARGE
        • 100W
        • 120W
        • 150W
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slim17-ultra-economy-field-adjustable-wall-pack-lighting
    • Product familyExterior Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Pack Lights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)