เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Insight 100 Waschtischarmatur
RADA

Rada Insight 100 Waschtischarmatur

CHARACTERISTICS Opto-electronic basin mixer With hybrid battery Anti-lock braking system - automatic shutdown after 2 minutes Automatic shutdown in the event of a power failure Hygiene flush function adjustable Flow rate 5 l / min at 3 bar DESCRIPTION Electronic basin mixer with infrared sensor for cold or premixed water, with automatic programmable hygiene flushing function, special hybrid battery with a particularly long service life
สเปคสินค้า
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose DN10, 3/8 ”external thread • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 1 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow 5 l / min at 3 bar, 2 l / min at 3 bar optional included • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 2 minutes • Anti-blocking time: automatic switch-off after 2 minutes • Hygiene flush: programmable, 2 minutes after 72 hours, 45 seconds after 24 hours no hygiene flush • Power supply: Kohler hybrid battery cell 3.6 V DC. Service life approx. 5 million activations
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.11929017
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washstand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)