เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada 124 Mono-Control System
RADA

Rada 124 Mono-Control System

Ceiling mounted passive infra-red sensor, control module and solenoid valve for hand washing.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC124 Operating System (1.1495.011)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Ceiling sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Control module protection class: IP55.

    • Sensor protection class: IP00.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Sensor range:

    • Minimum 0.5 m.

    • Maximum 2.5 m.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-124-Mono-Control-System
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)128
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin thermostatic water supply sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)