เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada 126 Mono-Control System
RADA

Rada 126 Mono-Control System

Ceiling mounted passive infra-red sensor, control module and solenoid valve for automatic group urinal flushing.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC126 Operating System (1.1495.013)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module which initiates a delay, after which the solenoid valve opens, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-set via the mono-control module.

    • The ½" solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Flush timing:

    • The system provides a flush duration which can be set for 6, 9, 11 or 13 seconds.

    • This will operate after a flush delay of either, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes or 3 minutes.

    • These settings can be adjusted via the integral timing dial.

    • A duty flush is incorporated, every 24 hours after use.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.5 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-126-Mono-Control-System
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)