เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Pulse 120 Operating System
RADA

Rada Pulse 120 Operating System

Operating system for individual showering or hand washing for use with Rada Pulse Control Box System, featuring non-touch sensor and solenoid valve. Pulse 120 is an operating system for the control of water to showers and hand washbasins, incorporating a 'no-touch' sensor and a solenoid valve. The system is designed for use with the Pulse control box and hand held programmer.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada Pulse 120 Operating System (1.1495.063)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    0 - 50 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated durable engineering plastic with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-Pulse-120-Operating-System
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)84
  • กว้าง (มิลลิเมตร)84
  • ความลึก (มิลลิเมตร)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)