เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Pulse 125 Operating System
RADA

Rada Pulse 125 Operating System

Operating system for individual urinal flushing for use with Rada Pulse Control Box System, featuring ceiling mounted non-touch sensor and solenoid valve. Pulse 125 is an operating system for the control of water to a single urinal bowl, incorporating a ceiling mounted 'no-touch' sensor and a solenoid valve. The system is designed for use with the Pulse control box and hand held programmer.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada Pulse 125 Operating System (1.1495.066)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which may provide a pre-flush (where required).

    • The control box then waits for a period of inactivity before operating the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-Pulse-125-Operating-System
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)128
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง