เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 จาก 5 ดาว4.3(20 รีวิว)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
สเปคสินค้า
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pline-plaf
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pline
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)