เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urban Chic Bidet Mixer 210301
Urban Chic Bidet Mixer 210301
    ramonsoler.

    Urban Chic Bidet Mixer 210301

    Bidet mixer Ramon Soler has created and patented a product that fuses our most human yearnings with our urban habitat: URBAN CHIC. A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water, to deliver it in a clear, silent and friendly way. As a spring. The water passes through a standard cartridge, where its temperature and flow are controlled. Still not losing its momentum, it is sent to the bottom of the tap, where it hits the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit where it tames its energy. From there it is driven towards the final fall, where it is released. URBANCHIC is bold, slender, innovative and elegant, at the same time simple and absolutely functional.
    สเปคสินค้า
    • Ø25mm ceramic mixer tap cartridge Thermostatic cartridge with Hot Block System for anti-scald security and Thermostop system for temperature blocking at 38° Flow rate at 3 bars: 6 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.21B302401
    • Product familyUrban Chic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban Chic Bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)135
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ