เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Sink mixer with extensible hose and metal handshower 9555 (2 jets) The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
สเปคสินค้า
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33E301600
  • Product familyDrako
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drako Kitchen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ