เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Art_Nr_920956
แบรนด์: Ramudden
Product family: Road signs
กลุ่มสินค้า: Warnings
วันที่เผยแพร่: 2015-01-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ป้าย - ทั้งหมด
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L8115
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Signs
Uniclass 2.0 รหัส: EE-35-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Signage
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 รายละเอียด: Signs and markers
NBS Reference รหัส: 35-80
NBS Reference รายละเอียด: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
จำนวน OmniClass: 23-39 11 15 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Traffic Signals

BIMobject®