เผยแพร่สินค้าของคุณ
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE  AD HOC
    Rare

    COATED SHOWER TRAY CONFIGURABLE AD HOC

    AD HOC

    Revolutionary prefabricated draining system. With integrated shower enclosure, it is ideal for creating flush-to-floor or floor-level shower areas. Always made to measure, it is ready to be coated with any material thickness. Ad Hoc is a patented system.

    สเปคสินค้า
    • Steel shower tray system to be coated for flushto-floor or floor-level showers. Possibility to choose side on which to place the drain. Drain cover grille adjoining vertical wall and full-length on side chosen. Custom dimensions according to architectural drawings, max 144X294 cm in various shapes. With drained duct for RARE shower enclosure without using silicone.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ad-hoc
    • Product familyAD HOC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEPS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป