ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
แบรนด์: | Rare |
Product family: | STEEL OUT |
กลุ่มสินค้า: | Shower Trays |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 800 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 75 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-04-12 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Wood |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L72143 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Shower trays |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Trays |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Shower trays |
NBS Reference รหัส: | 35-06-84 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Trays |
จำนวน OmniClass: | 23-31 17 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Showers |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®