เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grease separator manhole Ø1200
Rasan

Grease separator manhole Ø1200

These can be supplied with the connections prepared according to the needs of the project or the connections can be made on site using bilabelled joints.

The inner bottom of the manhole is made of a stainless steel tube with a diameter of 600, 400, 315 and 250mm.

สเปคสินค้า
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pozo-separador-grasas-1200
  • Product familyPOZO PE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEPARADOR DE GRASAS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000005
  • ชื่อ ETIMSub-floor systems