เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm SW Partition Wall 50
Ravago Building Solutions

Ravatherm SW Partition Wall 50

PARTITION SHEET PARTITION BOARD

PRODUCT DESCRIPTION

  • It is an uncoated rock wool plate.
  • It is available in shrink wraps.

AREAS OF USE

  • In elevators and stairwells,
  • Partition walls,
  • Used on neighboring walls

APPLICATION

  •  Placed between load-bearing constructions and partition walls, it provides heat, sound and fire insulation.
สเปคสินค้า

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-SW-Partition-Wall-50
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ตุรกี

สินค้าใกล้เคียง