เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAVAPROOF RECTIFLEX
Ravago Building Solutions

RAVAPROOF RECTIFLEX

RECTIFLEX is a high standard one component reflective protective material.

PRIMARY USES
RECTIFLEX is used as a reflective dyestuff against sunrays. It can be used for the protection of bitumen spreading against the ultraviolet radiation and presents high reflectivity more than 85%. It can be applied on concrete, on amiantus-concrete, on metal surfaces, wood, glass etc. It reflects the sunlight so it reduces the temperature. It can also be applied on metal surfaces to protect them against rust. It can even be used even as a simple silver-colored dyestuff.

COMPONENTS
Aluminum pigments, resins and solvents.

สเปคสินค้า
  • Colour: Silver

    Odor: Characteristic

    Density ( 20 °C): 930-950 g/L

    Viscosity Brookfield (sp.1): 23cP (25°C)

    Distillation (ASTM D49): 25-30%

    Aromatics content: 65-75%

    Reflectivity (1400 nm - 2500nm, ASTM Ε 903-96): ≥ 85%

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RAVAPROOF-RECTIFLEX
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว