เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm SW Etics 150
Ravago Building Solutions

Ravatherm SW Etics 150

EXTERIOR THERMAL INSULATION SYSTEM ROCK WOOL BOARD

PRODUCT DESCRIPTION
By interlacing the fibers in the rock wool board to form a complex fiber structure, resistance to high pressure is created at lower densities. The braided fiber structure makes the sheathing application on the rock wool surface more durable. In this way, the rate of carrying the physical load on the structure is increased.

AREAS OF USAGE
It is used under plaster on exterior facades for heat and sound insulation and fire safety.

APPLICATION
On smooth surfaces, the boards are adhered using cement-based adhesive mortar. 

สเปคสินค้า

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-SW-Etics-150
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว

พื้นที่การขาย

เอเชีย