เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm XPS WALL
Ravago Building Solutions

Ravatherm XPS WALL

RAVATHERM XPS WALL BL

Extruded polystyrene with high efficiency and λ up to 0.033 W / mK, for the thermal insulation of cavity walls

สเปคสินค้า
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 1 250 - 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-XPS-WALL
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว