เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    When our standard sizes don't fulfill your needs, Raypak can probably still provide the tank you need. These custom tank sizes allow the engineer to tailor the tank for the application.

    Standard Features:

    • Angle iron legs
    • 125 PSI ASME rating, National Board Listed
    • 11 x 15" Manhole
    • Lifting lugs
    • Red primer coating
    • 2-1/2 NPT connections
    • Anodes (offered on glass-lined tanks only)
    • Indoor or outdoor
    สเปคสินค้า
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • Product familyBoilers & Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Tanks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationTank
    • OmniClass Number23-27 29 19
    • OmniClass TitleTanks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง