เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Product familyBoilers & Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationTank
  • OmniClass Number23-27 29 19
  • OmniClass TitleTanks