เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hip Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel
RCP Shelters

Hip Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Tube steel is a durable construction material that utilizes steel formed into hollow round, square, or rectangular members that allow for hidden connections creating a neat and clean finished product.

Four sided rectangular shaped roofs that are sloped downward on all sides for maximum structural stability and excel at providing protection against sun, wind, and rain.

Features

  • Drawings sealed by registered, professional engineer with complimentary foundation design
  • 24-gauge exposed fastener metal roofing
  • Factory powder coated tube steel frame
  • 4:12 roof pitch
  • Hidden bolted connections
  • No place for birds or animals to roost
  • Low maintenance
  • No field welding required
สเปคสินค้า
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hip-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Product familyTube Steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hip
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ศาลา
  • Uniclass 2015 CodePr_20_65_78_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOpen sided shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProtective Covers
  • OmniClass Number23-19 29 13 11
  • OmniClass TitleGeneral Purpose Shelters