เผยแพร่สินค้าของคุณ
Octagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel
RCP Shelters

Octagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Tube steel is a durable construction material that utilizes steel formed into hollow round, square, or rectangular members that allow for hidden connections creating a neat and clean finished product.

Eight sided shelters that maximizes usable area while utilizing a hip roof for superior protection against the elements.

Features

  • Drawings sealed by registered, professional engineer with complimentary foundation design
  • 24-gauge exposed fastener metal roofing
  • Factory powder coated tube steel frame
  • 5:12 roof pitch
  • Hidden bolted connections
  • No place for birds or animals to roost
  • Low maintenance
  • No field welding required
สเปคสินค้า
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.octagon-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Product familyTube Steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Octagon
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ศาลา
  • Uniclass 2015 CodePr_20_65_78_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOpen sided shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProtective Covers
  • OmniClass Number23-19 29 13 11
  • OmniClass TitleGeneral Purpose Shelters