เผยแพร่สินค้าของคุณ
Repolen PE100 Pipes
Reboca

Repolen PE100 Pipes

Repolen PE100 pipes, made from virgin high-density polyethylene, are characterized by their light weight, flexibility, and high thermal, chemical, and electrical resistance. Their highly crystalline structure, combined with their ability to withstand internal pressure, makes them an ideal solution for applications such as potable water supply, irrigation systems, sanitation, electrical conduit, and gas transportation.

สเปคสินค้า
  • High-density polyethylene (HDPE) pipes feature a smooth inner surface that prevents scale buildup and simplifies maintenance tasks, while their resistance to abrasion, ultraviolet radiation, and ground movement ensures a long service life. Furthermore, being a non-toxic and fully recyclable material, they represent a safe and environmentally friendly alternative.

    Repolen PE100 Potable Water Serie 4-SDR9 PN20

    Repolen PE100 Potable Water Serie 5 -SDR11 PN16

    Repolen PE100 Potable Water Serie 8 -SDR17 PN10

    Repolen PE100 Potable Water Serie 12,5 -SDR26 PN6

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.repolen-pe100-pipes
  • Product familyMonolayer PE100 pipes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-density polyethylene (HDPE) monolayer pipe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)