เผยแพร่สินค้าของคุณ
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
    Recasens

    MASTER

    Master: HT polyester 1100 dtex low wick fabric, PVC coated, waterproof

    HT polyester 1100 dtex with damp-proof treatment and PVC coating, reversible translucent waterproof finish, smooth double-sided gloss lacquer.

    Specially designed for making pergolas, coverings and exterior textile architecture.

    RECASENS BIM objects host a program that allows the user to calculate the thermal and visual properties according to the specific data of his project.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    สเปคสินค้า
      • Colour range: 1 colour
      • Use: outdoor
      • Weight: 705 gr/m2 – 20.8 oz/yd2
      • Thickness: 0,56 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 320/325 daN/5 cm
      • Tear strength: 40/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MASTER
    • Product familyPVC coated polyester HT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar protection and outdoor textile architecture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)0.56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC coated polyester
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFabric Structures
    • OmniClass Number23-17 21 11 11
    • OmniClass TitleProjecting Screens
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)