เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
    Record

    Sliding Door CURVED

    Wall Hosted Revit Family

    Curved sliding doors are ideally suited to give any façade a real touch of style. They provide the unsurpassed elegance of a revolving door, but are less complex and far more flexible. This type of door can be integrated into virtually any curved space, and be curved inwards or outwards to create an inviting and spacious entrance.

    สเปคสินค้า
    • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RST-CURVED-01
    • Product familySliding Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย