เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hermetic Door Clean-K1
Hermetic Door Clean-K1
Hermetic Door Clean-K1
Hermetic Door Clean-K1
Hermetic Door Clean-K1
    Record

    Hermetic Door Clean-K1

    The hermetically tight closing doors roll on a track in the upper area, while the door leaf is guided at the bottom by three flat cams, fastened appropriately. The cams are rotatable both to reduce friction and minimize noise. Shortly before reaching the closed position, the door lowers on the track downward and toward the wall by a few millimeters, thereby exerting pressure on the door seals, which press against the sealing surfaces to produce the hermetic seal. Being flexible, the lower seal can to some extent compensate if the floor surface is not completely level and flat.

    By building on the basic model, many variants for special applications can be created. Protection against electrons, X-rays and gamma rays can be provided with the addition of a full-surface lead insert in the door leaf, in the inside of the frame profiles as well as in the plinth itself. This radiation protection is available in lead equivalents of 0.5 mm increments, and the door is available as a single or double leaf sliding model.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clean-K1Hygienic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2415
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2995
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)