เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(11 รีวิว)

    The well-proven double-leaf classic linear automatic sliding door from record is at the very centre of the product range, and are suitable for almost any application. 

    The modular drive and profile systems guarantee a reliable and low-noise operation over long periods. The perfectly designed doors with their elegant appearance can be expanded according to customer requirements with regard to security, performance and convenience. 

    Depending on the requirements, narrow, standard or robust glass profiles are used for the glass doors, and all models can be equipped with escape route safety systems.

    สเปคสินค้า
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-STA_SlidingDoor
    • Product familySliding Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)