เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door D-TSA Telescopic
Sliding Door D-TSA Telescopic
Sliding Door D-TSA Telescopic
Sliding Door D-TSA Telescopic
Sliding Door D-TSA Telescopic
    Record

    Sliding Door D-TSA Telescopic

    As with other record automatic doors the record TSA 20 is striking quiet in operation. record's combination of short, low-momentum toothed belts, rollers made from hard-wearing, low-noise plastic, acoustically decoupled running tracks, guide pulley wheels with ball bearings and door leaf guides with specially developed guide profiles all contribute to its almost silent operation. This precision engineering can also be seen in the harmonious sequence of door leaf movements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-TSA_TelescopicSlidingDoor
    • Product familySliding Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)