ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
แบรนด์: | RedBuilt |
Product family: | Construction |
กลุ่มสินค้า: | Wood Trusses |
วันที่เผยแพร่: | 2018-10-17 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
URL สินค้า: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
วัสดุหลัก: | Wood |
---|---|
วัสดุรอง: | Steel |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
หมวดหมู่ BIMobject : | การก่อสร้าง - เฟรมและโครงถัก |
---|---|
ชื่อ UNSPSC: | Wood trusses |
รหัส UNSPSC: | 30103606 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L3523 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Trusses |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
จำนวน OmniClass: | 23-13 35 19 13 17 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Wood Trusses |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®