เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 300
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 300

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1103469
  • Product familyDura
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย