เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Alape have perfected the art of shaping spaces through German engineering precision. With thin edges and the stunning neutral colour, Circa will become the bathroom centrepiece. Pressed from a single sheet of steel and coated 3 times in a glass ceramostahl glazing, the Alape Circa Vessel Basin epitomises the beauty that is Alape.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1806078
    • Product familyAlape
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Circa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)362
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEnamelled Steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    นิวซีแลนด์
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง