เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White

    Delivering an entirely unique expression of emotion in the bathroom, the Kartell by LAUFEN collection explores the elements of light purity and transparently in an exciting new way. Stunning lines and enduring beauty define the Kartell by LAUFEN Wall Basin which is only made possible with LAUFEN's innovative SaphirKeramik material and clean coat technology. This basin features a one taphole design and integrated overflow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1810924
    • Product familyLAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KARTELL BY LAUFEN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย